Application |
Closed and Drain |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delna velikosti šobe [in] |
3/16 in |
Delovanje |
Direct-operated |
Diferencialni tlak [bar] [Min] |
0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] |
65 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] |
0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] |
4.5 bar |
Dodatki |
Solenoid coil accessories Solenoid valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcija |
NC |
Ime programa delov |
EV210B |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju |
24 kos |
Komentarji o toleranci medija |
Neutral media |
Maks. delovni tlak [bar] |
4.5 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
65 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] |
50 cSt |
Maksimalna temperatura okolja [°C] |
80 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] |
176 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] |
16 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
232 psig |
Material |
Medenina |
Material priključkov |
Brass |
Možnost servisiranja |
Solenoid valve spare parts |
Možnost tuljave |
Clip-on |
Napajalna napetost [V] DC |
24 V |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] |
20 ms |
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] |
20 ms |
Oznaka vrste |
EV210B 4.5 |
Pogon |
B |
Pogonski sistem [mm] |
13.5 mm |
Poraba energije [W] DC |
16 W |
Priključek notranji/zunanji |
Notranji |
Priporočila glede medija |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Skupina izdelkov |
Solenoid valves |
Skupina tekočine |
1 |
Smer pretoka |
Single-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UKCA |
Specifikacijski ključ |
EV210B 4.5 G 38F NC000 BB024DS |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
100 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-10 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
212 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
14 °F |
Standard priključka |
ISO 228-1 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tesnilni material |
FKM |
Tip |
EV210B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost pogona |
13.5 mm |
Velikost pogona [in] |
0.53 in |
Velikost priključka [in] |
3/8 |
Velikost šobe [mm] |
4.5 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
0.64 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
0.55 m³/h |
Vrsta priključka |
G |
Vrsta tuljave |
BB |
Zaščita ohišja IP |
IP65 |
Število načinov |
2/2 |