EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.300 m³/h
032U147031
Soglasje: DNVGL-CG-0339, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
Soglasje: DNVGL-CG-0339, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
Bruto masa | 0.53 Kg |
Neto masa | 0.472 Kg |
Volume | 0.966 Liter |
EAN | 5702423186518 |
Bruto masa | 0.53 Kg |
Neto masa | 0.472 Kg |
Volume | 0.966 Liter |
EAN | 5702423186518 |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delna velikosti šobe [in] | 1/8 in |
Delovanje | Direct-operated |
Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 290 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 20 bar |
Dodatki |
Solenoid coil accessories Solenoid valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Ime programa delov | EV210B |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju | 12 kos |
Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
Maks. delovni tlak [bar] | 20 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] | 30 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 435 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Brass |
Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
Možnost tuljave | Clip-on |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 20 ms |
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 20 ms |
Oznaka vrste | EV210B 3 |
Pogon | B |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Poraba energije [W] 50 Hz | 11 W |
Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Product Name Description | Solenoid valve |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Skupina tekočine | 1 |
Smer pretoka | Single-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Specifikacijski ključ | EV210B 3B G 14F NC000 BB230AS |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Tesnilni material | FKM |
Tip | EV210B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Velikost pogona [in] | 0.53 in |
Velikost priključka [in] | 1/4 |
Velikost šobe [mm] | 3 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.35 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.3 m³/h |
Vrsta priključka | G |
Vrsta tuljave | BB |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
Število načinov | 2/2 |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delna velikosti šobe [in] | 1/8 in |
Delovanje | Direct-operated |
Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 290 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 20 bar |
Dodatki |
Solenoid coil accessories Solenoid valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Ime programa delov | EV210B |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju | 12 kos |
Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
Maks. delovni tlak [bar] | 20 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] | 30 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 435 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Brass |
Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
Možnost tuljave | Clip-on |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 20 ms |
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 20 ms |
Oznaka vrste | EV210B 3 |
Pogon | B |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Poraba energije [W] 50 Hz | 11 W |
Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Product Name Description | Solenoid valve |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Skupina tekočine | 1 |
Smer pretoka | Single-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Specifikacijski ključ | EV210B 3B G 14F NC000 BB230AS |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Tesnilni material | FKM |
Tip | EV210B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Velikost pogona [in] | 0.53 in |
Velikost priključka [in] | 1/4 |
Velikost šobe [mm] | 3 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.35 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.3 m³/h |
Vrsta priključka | G |
Vrsta tuljave | BB |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
Število načinov | 2/2 |