Application |
Closed and Drain |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delna velikosti šobe [in] |
5/32 in |
Delovanje |
Direct-operated |
Diferencialni tlak [bar] [Min] |
0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] |
160 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] |
0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] |
11 bar |
Dodatki |
Solenoid coil accessories Solenoid valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcija |
NC |
Ime programa delov |
EV210A |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Engraved 1-way arrow |
Količina v pakiranju |
20 kos |
Komentarji o toleranci medija |
Neutral media |
Maks. delovni tlak [bar] |
11 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
160 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] |
20 cSt |
Maksimalna temperatura okolja [°C] |
50 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] |
122 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] |
16.5 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
239.5 psig |
Material |
Medenina |
Material priključkov |
Brass |
Možnost servisiranja |
Solenoid valve spare parts |
Napajalna napetost [V] DC |
24 V |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] |
10 ms |
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] |
10 ms |
Oznaka vrste |
EV210A 3.5 |
Pogon |
A |
Pogonski sistem [mm] |
9 mm |
Poraba energije [W] DC |
9 W |
Priključek notranji/zunanji |
Notranji |
Priporočila glede medija |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Skupina izdelkov |
Solenoid valves |
Skupina tekočine |
1 |
Smer pretoka |
Single-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UKCA |
Specifikacijski ključ |
EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
100 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-10 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
212 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
14 °F |
Standard priključka |
ISO 228-1 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tesnilni material |
FKM |
Tip |
EV210A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost pogona |
9 mm |
Velikost pogona [in] |
0.35 in |
Velikost priključka [in] |
1/4 |
Velikost šobe [mm] |
3.5 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
0.3 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
0.26 m³/h |
Vrsta priključka |
G |
Vrsta tuljave |
AM |
Zaščita ohišja IP |
IP00 |
Št. dokumenta SCIP |
6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Število načinov |
2/2 |