Delovanje ventila |
Direct |
Dodatki |
Flanges Solenoid coil accessories |
Frekvenca [Hz] |
50 Hz |
Funkcija |
NC |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Ime izdelka |
Solenoid valve |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
EVRA EVRAT |
Ime programa delov |
EVRA / EVRAT |
Indikator smeri pretoka |
Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju |
12 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
42 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
610 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10W AC |
21 bar |
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC |
14 bar |
Material |
Free-cutting steel |
Minimalni ODP [bar] |
0.2 bar |
Minimalni ODP [psi] |
2.9 psi |
Možnost ročnega upravljanja |
No |
Možnost servisiranja |
Solenoid valve spare parts |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] |
230 V |
Napajalna napetost 50 Hz Min [V] |
220 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] |
230 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] |
220 V |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opozorilo za srednje območje temperature |
Defrost max 130°C/265°F |
Oznaka vrste |
Solenoid valve |
Pogonskisistem [mm] |
13.5 mm |
Poraba energije |
10 W |
Poraba energije [W] 50 Hz |
12 W |
Priključek tuljave |
Connection Box |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
175 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Out of scope |
Skladnost z EU RoHS |
Out of scope |
Skupina izdelkov |
Solenoid valves |
Smer |
Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
105 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
221 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-40 °F |
Temperatura okolja |
-40 - 80 °C |
Tip |
EVRA 3 |
Tuljava |
Yes |
Velikost šobe [mm] |
3 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
0.27 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
0.23 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Flange |
Vrsta odvodnega priključka |
Flange |
Vrsta tuljave |
BE230AS |
Vsebuje baterije |
No |
Zaščitaohišja IP |
IP67 |
Št. dokumenta SCIP |
d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365 |