Oil Nozzles, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0105

0.75GAL 60B OD

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.034 Kilogram
Neto masa 0.033 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425005428

 

Capacity [kg/h] 2.94 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 0.75 gal/h
CEN No
Description 0.75GAL 60B OD
EU RoHS izjeme 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter grade [µm] 45
Ime izdelka v dokumentu SCIP OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Količina v pakiranju 10 kos
LE anti-drip valve No
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Shape Conical
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Oil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Tip OD B
UK RoHS izjeme 12
18
Vrsta filtra Sinter
Vrsta materiala Brass
Št. dokumenta SCIP 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality