Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
027L3037 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
ICF 20-6-5MA, 20 mm, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
ICF 20-6-5MA, 20 mm, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L3037
Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120