CTR 20

027H7244

Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 20.000, Maks. delovni tlak [bar]: 140.0, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.678 Kilogram
Neto masa 3.284 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

Dodatki Electric valve accessories
Hladilna sredstva R744
Ime izdelka Electric regulating valve
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 140 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2030 psig
Maksimalni OPD [bar] 3 bar
Maksimalni OPD [psig] 43 psig
Možnost servisiranja Electric valve spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Heat reclaim valve
Oznaka CE Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar] 3 bar
Razpon nastavitve tlačne razlike [psi] 43 psi
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
UKCA
Standard priključka EN10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 0 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -32 °F
Tip CTR 20
Velikost priključka [mm] 25 mm
Velikost spajkanega priključka [in] 1 1/8 in
Velikost varjenega priključka [in] 1 in
Vrednost Kv [m³/h] 20 m³/h

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality