Motor operated valve, ICM 150
027H7170
Velikost odvodnega priključka [mm]: 150.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 150.0, Vrednost Kv [m³/h]: 370.000
Velikost odvodnega priključka [mm]: 150.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 150.0, Vrednost Kv [m³/h]: 370.000
Bruto masa | 130 Kg |
Neto masa | 126 Kg |
Volume | 240.911 Liter |
EAN | 5702428229616 |
Bruto masa | 130 Kg |
Neto masa | 126 Kg |
Volume | 240.911 Liter |
EAN | 5702428229616 |
Delovanje ventila | Motor operated |
Dodatki |
ICAD accessories ICM / ICS / ICLX accessories |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Ime programa delov | ICM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Kategorija | III |
Količina v pakiranju | 1 kos |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
Maksimalni OPD [bar] | 20 bar |
Maksimalni OPD [psig] | 271 psig |
Material | Steel |
Material priključkov | Steel |
Možnost ročnega upravljanja |
Via ICAD setting Via Multifunction tool |
Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a |
Opis izdelka | Motor operated valve |
Opombe | ICV 150 150 DIN |
Oprema | Cap |
Pogonski sistem | ICAD motor, magnet coupling |
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Product Name Description | Motor operated valve |
Različica ventila | Standard version |
Skupina izdelkov | Press. and temp. regul. valves |
Skupina tekočine | 1 |
Smer | Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Standard priključka | EN 10220 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
Tip | ICM 150 |
Velikost dovodnega priključka [mm] | 150 mm |
Velikost dovodnega priključka [palcev] | 6 in |
Velikost odvodnega priključka [mm] | 150 mm |
Velikost odvodnega priključka [palcev] | 6 in |
Vrednost Cv [gal/min] | 429.2 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 370 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
Znamka | ICV Flexline |
Čas odpiranja/zapiranja [s] | 45 s |
Delovanje ventila | Motor operated |
Dodatki |
ICAD accessories ICM / ICS / ICLX accessories |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Ime programa delov | ICM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
Kategorija | III |
Količina v pakiranju | 1 kos |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
Maksimalni OPD [bar] | 20 bar |
Maksimalni OPD [psig] | 271 psig |
Material | Steel |
Material priključkov | Steel |
Možnost ročnega upravljanja |
Via ICAD setting Via Multifunction tool |
Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a |
Opis izdelka | Motor operated valve |
Opombe | ICV 150 150 DIN |
Oprema | Cap |
Pogonski sistem | ICAD motor, magnet coupling |
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Product Name Description | Motor operated valve |
Različica ventila | Standard version |
Skupina izdelkov | Press. and temp. regul. valves |
Skupina tekočine | 1 |
Smer | Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Standard priključka | EN 10220 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
Tip | ICM 150 |
Velikost dovodnega priključka [mm] | 150 mm |
Velikost dovodnega priključka [palcev] | 6 in |
Velikost odvodnega priključka [mm] | 150 mm |
Velikost odvodnega priključka [palcev] | 6 in |
Vrednost Cv [gal/min] | 429.2 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 370 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
Znamka | ICV Flexline |
Čas odpiranja/zapiranja [s] | 45 s |