ICD 50 + ICC 50

027H5201

Tip: ICD 50 + ICC 50, Vrednost Kv [m³/h]: 28.200, Vrednost Cv [gal/min]: 32.900, Uporablja se za izdelek: ICV 50

Podatki o izdelku

Bruto masa 20 Kilogram
Neto masa 11.2 Kilogram
Volume 106.088 Liter
EAN 5715162163887

 

Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Ecodamper
Količina v pakiranju 1 kos
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Damper and Check valve
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip ICD 50 + ICC 50
Uporablja se za izdelek ICV 50
Vrednost Cv [gal/min] 32.9 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 28.2 m³/h

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality