Motor operated valve, ICM 20-C

027H1052

Velikost odvodnega priključka [mm]: 20.0, Vrednost Kv [m³/h]: 4.600

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.972 Kilogram
Neto masa 1.894 Kilogram
Volume 3.291 Liter
EAN 5702428237239

 

Delovanje ventila Motor operated
Dodatki ICAD accessories
ICM / ICS / ICLX accessories
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime programa delov ICM
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Maksimalni OPD [bar] 52 bar
Maksimalni OPD [psig] 702 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost ročnega upravljanja Via ICAD setting
Via Multifunction tool
Možnost servisiranja ICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
Opis izdelka Motor operated valve
Pogonski sistem ICAD motor, magnet coupling
Površinski premaz Zn (TLP)
Product Name Description Motor operated valve
Različica ventila Standard version
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Standard priključka ASME B 16.22
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICM 20-C
Velikost dovodnega priključka [palcev] 7/8 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 20 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 7/8 in
Vrednost Cv [gal/min] 5.33 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 4.6 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Soldering
Vrsta odvodnega priključka Soldering
Zgornji pokrov Actuator
Znamka ICV Flexline
Čas odpiranja/zapiranja [s] 3 s

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality