Actuator, ICAD 600BTS

027H0496

Tip: ICAD 600BTS, Vrsta komunikacije: Bluetooth

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.11 Kilogram
Neto masa 1.73 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162695166

 

Analogna vhodna napetost opcijsko [V] d.c (2) [maks.] 10 V
Analogna vhodna napetost opcijsko [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analogni vhodni tok opcijsko [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogni vhodni tok opcijsko [mA] (2) [min.] 4 mA
Dig. Izhod-zunanje napajanje [V] d.c [Maks] 24 V
Dig. Izhod-zunanje napajanje [V] d.c [Min] 5 V
Digital outputs (DO) [pc] 3 kos
Digitalni izhod – maksimalna obremenitev [mA] 50 mA
Digitalni izhod – obremenitev [Ohm] 60
Dodatki ICAD accessories
Dokument potrditve FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A002
Električni priključek M12
Enclosure rating Nema (~) 6
Funkcija Digital output
Ime izdelka Actuator
Ime izdelka v dokumentu SCIP ICAD xxxB
Ime programa delov ICM
Količina v pakiranju 1 kos
Možnosti analognih izhodov [mA] (2) [maks.] 20 mA
Možnosti analognih izhodov [mA] (2) [min.] 4 mA
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Napajanje Class 2
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Obremenitev napajalne napetosti [A] 1.2 A
Obremenitvena analogna vhodna napetost [Ohm] 10000
Obremenitveni analogni izhod, maksimalen [Ohm] 500
Obremenitveni analogni vhodni tok [Ohm] 250
Opis izdelka Electric Actuator
Output configuration Open drain
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Različica izdelka 01
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
FCC
UL
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICAD 600BTS
Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks] 10 %
Toleranca napajalne napetosti [%] [Min] -15 %
Uporablja se za izdelek ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Vrsta komunikacije Bluetooth
Display
Ethernet
Vrsta zaslona OLED
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality