Actuator, ICAD 1200B

027H0490

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tip: ICAD 1200B, Uporablja se za izdelek: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Vrsta komunikacije: Bluetooth; RS485

Product details

Bruto masa 2.675 Kilogram
Neto masa 2.295 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162687215

 

Analogna vhodna napetost opcijsko [V] d.c (2) [maks.] 10 V
Analogna vhodna napetost opcijsko [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analogni vhodni tok opcijsko [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogni vhodni tok opcijsko [mA] (2) [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dig. Output-Ext supply [V] d.c [max] 24 V
Dig. Output-Ext supply [V] d.c [min] 5 V
Digital Output-Load [Ohm] 60
Digital outputs (DO) [pc] 3 kos
Digitalni izhod – maksimalna obremenitev [mA] 50 mA
Dodatki ICAD accessories
Dokument potrditve FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
Electrical connector M12
Enclosure rating Nema (~) 6
Ime programa delov ICM
Količina v pakiranju 1 kos
Load Analog output max [Ohm] 500
Možnosti analognih izhodov [mA] (2) [maks.] 20 mA
Možnosti analognih izhodov [mA] (2) [min.] 4 mA
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Obremenitev napajalne napetosti [A] 2 A
Obremenitvena analogna vhodna napetost [Ohm] 10000
Obremenitveni analogni vhodni tok [Ohm] 250
Opis izdelka Electric Actuator
Power supply Class 2
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Actuator
Različica izdelka 01
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP dossier product name ICAD 1200B
Soglasje CE
FCC
UL
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks] 10 %
Toleranca napajalne napetosti [%] [Min] -15 %
Type ICAD 1200B
UL evaluated Yes
Uporablja se za izdelek ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
Vrsta komunikacije Bluetooth
Display
RS485
Vrsta zaslona OLED
Zaščitaohišja IP IP67

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality