Activated alumina [%] |
70 % |
Aktiviran alum./molekularno sito [%] |
70% / 30% |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Dodatki |
Generic accessories |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Compressor Burnout |
Hladilna sredstva |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A |
Ime datoteke UL odobritve |
SA6398 |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
Filter Driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Label printed 1-way arrow |
Jedro |
Solid core |
Kapaciteta vezanja kisline [g] |
3.79 g |
Kapaciteta vezanja kisline [oz] |
0.134 oz |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Koda velikosti jedra |
08 cu.in. |
Količina v pakiranju |
24 kos |
Kond. FlowCap (ARI 730-05)[IMP] |
Delta p=3PSI tevap=40°F |
Kond. FlowCap (ARI 730-05)[SI] |
Delta p=0.21bar tevap=4°C |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] |
35 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
508 psig |
Material |
Steel |
Material priključkov |
Steel |
Molecular sieve [%] |
30 % |
Možnost servisiranja |
No |
Neto prostornina [l] |
0.114 L |
Neto prostornina [tekočinske unče ZDA] |
3.87 Fluid Ounce US |
Nosilec |
No |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Opis izdelka |
Suction line filter drier |
Opombe za priključek |
Schraeder Inlet / Outlet |
Oznaka vrste |
DAS 083VV |
Površina trdnega jedra [cm2] |
118 cm² |
Površina trdnega jedra [in2] |
18.29 in² |
Product Name Description |
Hermetic burn-out filter drier |
Prostornina ohišja [foz US] |
5.85 Fluid Ounce US |
Prostornina ohišja [l] |
0.17 L |
Prostornina trdnega jedra [cm3] |
59 cm³ |
Prostornina trdnega jedra [in3] |
3.57 in³ |
Skupina izdelkov |
Filter driers |
Skupina tekočine |
2 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
UL |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
70 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
160 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-40 °F |
Tip |
DAS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Velikost dovodnega priključka 1 [palcev] |
3/8 in |
Velikost dovodnega priključka [mm] |
10 mm |
Velikost izhodnega priključka 1 [palcev] |
3/8 in |
Velikost odvodnega priključka [mm] |
10 mm |
Vrsta dovodnega priključka |
Flare |
Vrsta odvodnega priključka |
Flare |
Zmogljivost pretoka KW |
R134a: 3.5 R404A: 4.5 R407C: 6.0 R410A: 6.0 R507: 4.5 |
Zmogljivost pretoka TR |
R134a: 1.0 R404A: 1.3 R407C: 1.7 R410A: 1.7 R507: 1.3 |
Znamka |
ELIMINATOR |
Št. dokumenta SCIP |
a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |