China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Deli priloženi |
1 cov 2 felt gaskets 8 Bolts |
Dodatki |
DCR accessories |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Hladilna sredstva |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Ime datoteke UL odobritve |
SA6398 |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
Filters |
Ime programa delov |
DCR |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Label printed 1-way arrow |
Kapaciteta [TR] |
R1234ze: 63.1 R134a: 71.1 R404A: 50.0 R407C: 72.9 R410A: 74.0 R452A: 50.6 R507: 48.5 |
Kapaciteta [Kw] |
R1234ze: 222.0 R134a: 250.1 R404A: 175.9 R407C: 256.3 R410A: 260.2 R452A: 178.1 R507: 170.6 |
Kategorija |
I |
Koda velikosti jedra |
48 cu.in. |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] |
46 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
667 psig |
Material |
Steel |
Material priključkov |
Steel |
Možnost servisiranja |
DCR spare parts |
Neto prostornina [l] |
1.492 L |
Neto prostornina [tekočinske unče ZDA] |
50.44 Fluid Ounce US |
Nosilec |
No |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Oil free refrigerants |
R134a R513A R515A |
Opis izdelka |
Refrigerant Filter Drier |
Oznaka vrste |
DCR 04817 |
Pokrov |
Plug |
Product Name Description |
Filter drier, shell |
Prostornina ohišja [foz US] |
65.76 Fluid Ounce US |
Prostornina ohišja [l] |
1.94 L |
Skupina izdelkov |
Filter driers |
Skupina tekočine |
2 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE CSA UKCA UL |
Standard priključka |
ANSI/ASME B36.10M |
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0.07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
70 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
160 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-40 °F |
Tip |
DCR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Velikost spajkanega priključka [in] |
2 1/8 in |
Velikost spajkanega priključka [mm] |
54 mm |
Vrsta priključka |
Butt weld/Solder, ODF |
Znamka |
ELIMINATOR |
Št. dokumenta SCIP |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
Število jeder |
1 |