China RoHS compliance |
Yes |
Deli priloženi |
1 Flat gasket |
Dodatki |
DCR accessories |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Hladilna sredstva |
R744 |
Ime programa delov |
DCR |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Embossed 1-way arrow |
Kapaciteta [TR] |
42.17 |
Kapaciteta [Kw] |
148.3 |
Kategorija |
I |
Koda velikosti jedra |
48 cu.in. |
Količina v pakiranju |
18 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
90 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
1305 psig |
Material |
Steel |
Material priključkov |
Steel |
Možnost servisiranja |
DCR spare parts |
Neto prostornina [l] |
1.6 L |
Neto prostornina [tekočinske unče ZDA] |
54 Fluid Ounce US |
Nosilec |
No |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Oznaka vrste |
DCR 04811Bd |
Pokrov |
Plug |
Port connection type |
NPT |
Product Name Description |
Filter drier, shell |
Prostornina ohišja [foz US] |
68 Fluid Ounce US |
Prostornina ohišja [l] |
2 L |
Skupina izdelkov |
Filter driers |
Skupina tekočine |
2 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Standard priključka |
ANSI B 36.10 SCH 80 |
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0.07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
100 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-55 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
212 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-67 °F |
Tip |
DCR |
UK RoHS compliance |
Yes |
UK RoHS exemption clause |
No |
UL approved refrigerants |
R744 |
Velikost priključka |
DN 32 |
Velikost vrat (nominalna) [palcev] |
1/4 in |
Vrsta priključka |
Butt weld |
Znamka |
ELIMINATOR |
Število jeder |
1 |