Check valve, NRVA

020-2022

Uporablja se za izdelek: NRVA 25-32

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.08 Kilogram
Neto masa 0.964 Kilogram
Volume 1.643 Liter
EAN 5702422053057

 

Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
Ime izdelka Check valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP NRVA
Kategorija II
Količina v pakiranju 6 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Check Valve body
Opombe WITHOUT FLANGE
Oznaka CE Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina tekočine 1
2
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
UKCA
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 140 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 284 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Uporablja se za izdelek NRVA 25-32
Več informacij Without flange
Vrednost Cv [gal/min] 22.04 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 19 m³/h
Št. dokumenta SCIP b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality