Dodatki za magnetne tuljave, Vrečka z dodatki

018Z0089

Further information: With Green LED

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.054 Kilogram
Neto masa 0.051 Kilogram
Volume 0.095 Liter
EAN 5702428053051

 

Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Terminal box
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 100 kos
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 250 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 24 V
Napajalna napetost [V] DC [Min] 48 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 220 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste Terminal box with green led
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid coil accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Supply voltage [V] DC [max] 220 V
Supply voltage [V] DC [min] 48 V
Tip Accessory Bag
Uporablja se za izdelek IP67 coils
Več informacij With Green LED

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality