BE

018F7918

Napajalna napetost [V] AC: 200, Napajalna napetost [V] DC: 24, Zaščita ohišja IP: IP67

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.286 Kg
Neto masa 0.268 Kg
Volume 0.279 Liter
EAN 5702428170888

 

Description Coil BE200AS 200V 50/60Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Terminal box Pg 13.5
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Napajalna napetost [V] AC 200 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Opis izdelka Magnetic coils
Oznaka vrste BE
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje Standard
Tip Magnetic coil
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality