BE

018F7917

Električni priključek: EN 175301-803, Napajalna napetost [V] AC: 240, Napajalna napetost [V] DC: 240, Zaščitaohišja IP: IP67

Product details

Bruto masa 0.29 Kilogram
Neto masa 0.272 Kilogram
Volume 0.302 Liter
EAN 5702428170895

 

Description Coil BE240AS 240V 50Hz
Električni priključek EN 175301-803
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Napajalna napetost [V] AC 240 V
Napajalna napetost [V] DC 240 V
Opis izdelka Magnetic coils
Oznaka vrste BE
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje Standard
Tip Magnetic coil
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality