Barva |
Blue |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dodatki |
Solenoid coil accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Terminal box |
Električni priključek |
Screwed cable entry |
Enak izdelek |
018F8781 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
Ime programa delov |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
32 kos |
Možnost servisiranja |
No |
Napajalna napetost [V] DC |
230 V |
Nazivno obratovanje |
Continuous |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste |
BE230DS |
Poraba energije [W] DC |
18 W |
Površina prevodnika [mm2] |
0.75 - 1.5 mm2 |
Premer kabla [mm] [Max] |
11 mm |
Premer kabla [mm] [Minimalen] |
6 mm |
Priključek tuljave |
Connection Box |
Pritrjevanje tuljave |
Clip-on |
Product Name Description |
Solenoid coil |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
50 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
120 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave |
Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] |
100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] |
0 % |
Skladnost |
EN 60730-1 |
Skupina izdelkov |
Solenoid valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Standard tuljave |
VDE 0580 |
Supply voltage [V] DC |
230 V |
Tip |
BE230DS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uporablja se za izdelek |
AKV |
Velikost električnega priključka |
Pg 13.5 |
Velikost pogona |
13.5 mm |
Zaščita ohišja IP |
IP67 |
Št. dokumenta SCIP |
6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Številka rezervnega dela |
018F6991 |