BF024BS, Kabel, 1.000 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

018F6265

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 60 Hz, Zaščita ohišja IP: IP67

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.34 Kilogram
Neto masa 0.301 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702428024938

 

Barva Blue
Dodatki Solenoid coil accessories
Dolžina kabla [m] 1 m
Dolžina kabla [palcev] 40 in
Električni priključek Kabel
Električni priključek 3 core cable
Frekvenca [Hz] 60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Ime programa delov EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Količina v pakiranju 24 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 24 V
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Nazivno obratovanje Continuous
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste BF024BS
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije 60 Hz [VA] 25 VA
Poraba energije [W] 60 Hz 14 W
Površina prevodnika [mm2] 3 x 0.75 mm2
Premer kabla [mm] 6.6 mm
Priključek tuljave Cable
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Skladnost EN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje LLC CDC TYSK
Standard tuljave VDE 0580
Tip BF024BS
Velikost pogona 13.5 mm
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Številka rezervnega dela 018F6265

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality