RT101E

017-618066

Temperaturni razpon [°C]: 25 - 90, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 5000, Zaščita ohišja IP: IP66

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.275 Kilogram
Neto masa 0.982 Kilogram
Volume 2.803 Liter
EAN 5702428986458

 

Besedilo za prodajo ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
China RoHS compliance Yes
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 196 7/8 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 5000 mm
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 15 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 300 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 572 °F
Moč kontakta Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Product Name Description Thermostat
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] 20 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] 3.5 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] 10 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] 2.4 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Standardni električni priključek DIN 40430
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 90 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 25 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 194 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 77 °F
Tip RT101E
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 9.5 x 80 mm
Vrsta diferenciala Adjustable
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Remote bulb
Zaščita ohišja IP IP66
Št. dokumenta SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality