RT124
017-523166
Temperaturni razpon [°C]: 200 - 300, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP54
Temperaturni razpon [°C]: 200 - 300, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP54
Bruto masa | 0.922 Kilogram |
Neto masa | 0.833 Kilogram |
Volume | 2.76 Liter |
EAN | 5702423120871 |
Bruto masa | 0.922 Kilogram |
Neto masa | 0.833 Kilogram |
Volume | 2.76 Liter |
EAN | 5702423120871 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Max |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 15 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 350 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 662 °F |
Moč kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] | 2.5 °C |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] | 5 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE DNV EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 300 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 200 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 572 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 392 °F |
Tip | RT124 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 7/16 x 4 1/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 11 x 110 mm |
Vrsta diferenciala | Fixed |
Vrsta polnjenja | Partial |
Vrsta tipala | Remote bulb |
Zaščita ohišja IP | IP54 |
Št. dokumenta SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Max |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 15 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 350 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 662 °F |
Moč kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] | 2.5 °C |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] | 5 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE DNV EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 300 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 200 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 572 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 392 °F |
Tip | RT124 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 7/16 x 4 1/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 11 x 110 mm |
Vrsta diferenciala | Fixed |
Vrsta polnjenja | Partial |
Vrsta tipala | Remote bulb |
Zaščita ohišja IP | IP54 |
Št. dokumenta SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |