China RoHS compliance |
Yes |
Dodatki |
Switches accessories |
Električni priključek |
Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski |
Female |
Električni spec. standard |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Auto |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
15 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] |
92 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] |
198 °F |
Moč kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Možnost servisiranja |
Contact systems |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Thermostat |
Product Name Description |
Thermostat |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] |
1.8 °C |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] |
1.8 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-58 °F |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Standardni električni priključek |
DIN 40430 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
35 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
10 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
95 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
50 °F |
Tip |
RT115 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Velikost električnega priključka |
2xPg 13.5 |
Vrsta diferenciala |
Fixed |
Vrsta polnjenja |
Adsorption |
Vrsta tipala |
Room sensor |
Zaščita ohišja IP |
IP66 |
Št. dokumenta SCIP |
c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |