RT14

017-510366

Temperaturni razpon [°C]: -5 - 30, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 10000, Zaščita ohišja IP: IP66

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.48 Kilogram
Neto masa 1.36 Kilogram
Volume 4.555 Liter
EAN 5702428519212

 

China RoHS compliance Yes
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 393 11/16 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 10000 mm
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 9 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 150 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 302 °F
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Product Name Description Thermostat
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] 10 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] 2 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] 8 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] 2 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -58 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CCC
CE
CMIM
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Standardni električni priključek DIN 40430
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 30 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -5 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 86 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 23 °F
Tip RT14
UK RoHS compliance Yes
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in] 3/8 x 6 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 9.5 x 150 mm
Vrsta diferenciala Adjustable
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Remote bulb
Zaščita ohišja IP IP66
Št. dokumenta SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality