Termostatske glave Danfoss Aero®, Plin, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 7 °C - 28 °C, RA

015G4595

Danfoss Aero™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves.

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.17 Kilogram
Neto masa 0.158 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN 5702424626112

 

Barva Bela RAL 9016
Description Danfoss Aero™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves.
Dizajn term. glave Danfoss Aero®
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
EU RoHS izjeme No
Medij term. glave Plin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 7 °C
Omejitev temperature Da
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala Standard
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss Aero® Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo RA-klik
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Zaporna funkcija Da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality