Termostatske glave Danfoss Aero®, Plin, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 7 °C - 28 °C, RA

015G4540

Danfoss Aero™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves.

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.165 Kilogram
Neto masa 0.15 Kilogram
Volume 0.374 Liter
EAN 5702424625948

 

Barva Bela RAL 9016
Description Danfoss Aero™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves.
Dizajn term. glave Danfoss Aero®
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
EU RoHS izjeme No
Medij term. glave Plin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 7 °C
Omejitev temperature Da
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala Tamperproof
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss Aero® Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo Allen screw
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Zaporna funkcija Ne

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality