Danfoss React™Termostatske glave, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, RA

015G3098

Danfoss React™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves.

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.161 Kilogram
Neto masa 0.147 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424625849

 

Barva Bela RAL 9016
Capillary tube length [ft] [Max] 0 ft
Description Danfoss React™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves.
Dizajn term. glave Danfoss React™
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme No
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Omejitev temperature Da
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala Standard
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss React™ Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo RA-klik
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Zaporna funkcija Da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality