Danfoss Ally™ Protect

014G0200

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.076 Kilogram
Neto masa 0.048 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN 5715162135303

 

Aplikacija Ogrevanje
Barva Siva RAL 7035
Deformacijska moč [N] 500 N
Description Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
Dolžina [mm] 100 mm
EU RoHS izjeme No
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Danfoss Ally™
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Tip Danfoss Ally™ Protect
Uporaba For electronic thermostatic radiator valve controllers
Vrsta adapterja RA
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 60 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality