Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Link™, Glavni krmilnik, 230.0 V, 24 V, Število kanalov: 5

014G0103

Danfoss Link HC s 5 izhodi, Ožičeno 24V

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.268 Kilogram
Neto masa 1.08 Kilogram
Volume 3.762 Liter
EAN 5702425089114

 

Brezžični prenos [m] [Maks] 30 m
Cooling Da
Description Danfoss Link HC s 5 izhodi
EU RoHS izjeme 6(c)
Frekvenca prenosa [MHz] 868.42 MHz
Izhodna napetost [V] AC 24 V
Izhodna napetost [V] DC 24 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Kotlovski rele Da
Možnost tipala temperature tal Ne
Nadometno Da
Napajalna napetost [V] 230 V
Opis izdelka Hydronic controller for Danfoss Link™
Podometno Ne
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Prikaz (da/ne) Ne
Prilagodljivo učenje Da
Primerno za 24V actuators
Razred zaščite IP IP30
Regulacija temperature Da
Rele črpalke Da
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Danfoss Link™
Tip regulacije ogrevanja Glavni krmilnik
Uporaba 5 outputs
Vgradnja Nadometni
Vmesniki Ožičeno 24V
Število izhodov [pc] 5 kos
Število kanalov 5

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality