Radiatorski ventili, RA-DV, Dinamični (tlačno neodvisen), DN 10, Kotni, F

013G7711

Dinamični ventil, tlačno neodvisen

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.276 Kilogram
Neto masa 0.263 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420123653

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Dinamični ventil, tlačno neodvisen
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA-DV Dynamic radiator valve
Konstrukcija Kotni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.1 bar
Prednastavitev Da
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Pretok [l/h] [maks.] 135 L/h
Pretok pri nastavitvi 1 [l/h] [Maks] 10 L/h
Pretok pri nastavitvi 2 [l/h] [Maks] 15 L/h
Pretok pri nastavitvi 3 [l/h] [Maks] 20 L/h
Pretok pri nastavitvi 4 [l/h] [Maks] 35 L/h
Pretok pri nastavitvi 5 [l/h] [Maks] 50 L/h
Pretok pri nastavitvi 6 [l/h] [Maks] 80 L/h
Pretok pri nastavitvi 7 [l/h] [Maks] 100 L/h
Pretok pri nastavitvi N [l/h] [Maks] 135 L/h
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardna dimenzija F
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 95 °C
Tip RA-DV
Velikost priključka iz ventila R 3/8
Velikost priključka v ventil Rp 3/8
Velikost ventila DN 10
Vrsta priključka Standardni
Vrsta ventila Dinamični (tlačno neodvisen)
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality