RAS-C Termostatske glave, RAS-C 5041, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, RA

013G6520

Belo podnožje, funkcija popolnega zaprtja; škatla z obešalom

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.166 Kilogram
Neto masa 0.132 Kilogram
Volume 0.594 Liter
EAN 5702425240034

 

Barva Bela RAL 9016
Description Belo podnožje, funkcija popolnega zaprtja; škatla z obešalom
Dizajn term. glave RAS-C
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
KODA UNSPSC 40101801
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Omejitev temperature Ne
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RAS-C 5041
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Tip RAS-C Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo RA-klik
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Zaporna funkcija Da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality