Termostatske glave RAE, RAE 5154, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, RA

013G5154

Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, funkcija popolnega izklopa, belo podnožje

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.148 Kilogram
Neto masa 0.136 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702420044989

 

Barva Bela RAL 9016
Description Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, funkcija popolnega izklopa, belo podnožje
Dizajn term. glave RAE
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Omejitev temperature Da
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RAE 5154
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Tip RAE Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo RA-klik
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality