Kompleti VHS, 15, Ravni, RAS-D, Bela RAL 9016

013G4776

Komplet s term. glavo RAS-D, ventil VHS-UN, kvadratni pokrov, adapter

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.032 Kilogram
Neto masa 1.031 Kilogram
Volume 1.809 Liter
EAN 5702420048406

 

Barva Bela RAL 9016
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Komplet s term. glavo RAS-D, ventil VHS-UN, kvadratni pokrov, adapter
Dizajn term. glave RAS-D
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RAS-D & VHS Set 2
Konstrukcija Ravni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov VHS valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip VHS sets
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil G 3/4 A
Velikost ventila 15
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 0.48 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.02 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 0.57 m³/h
Vrsta RLV Integrated
Vrsta tipala Termostatska glava
Vrsta ventila VHS
Vsebina kompleta Valve, sensor, valve cover
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality