Aplikacija |
2-cevni sistem |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delovni tlak [bar] [Maks] |
10 bar |
Description |
VHS-UN 3/4" x 3/4", ravni, ponikljan z izpustom |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
VHS-UN valve |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Konstrukcija |
Ravni |
Merilno območje Kv |
0.02 - 0.48 |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
0.6 bar |
Preskusni tlak [bar] |
16 bar |
Priporočeni diferenčni tlak [bar] [Maks] |
0.2 bar |
Priporočeni diferenčni tlak [bar] [Min] |
0.05 bar |
Skupina izdelkov |
VHS valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura dovoda [°C] [Maks] |
120 °C |
Tip |
VHS-UN |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka iz ventila |
G 3/4 |
Velikost priključka v ventil |
G 3/4 A |
Velikost ventila |
20 |
Vrednost kv pri nastavitvi 1 [m³/h] |
0.02 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 2 [m³/h] |
0.04 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 3 [m³/h] |
0.07 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 4 [m³/h] |
0.12 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 5 [m³/h] |
0.19 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 6 [m³/h] |
0.27 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 7 [m³/h] |
0.33 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi N [m³/h] |
0.48 m³/h |
Vrednosti kvs [m³/h] |
0.57 m³/h |
Vrsta ventila |
Normalni pretok |
Št. dokumenta SCIP |
6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f |