VHS-E, 15, Ravni

013G4692

VHS-E 3/4" x 1/2", ravni, ponikljan z izpustom

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.75 Kilogram
Neto masa 0.75 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420046716

 

Aplikacija Enocevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description VHS-E 3/4" x 1/2", ravni, ponikljan z izpustom
EU RoHS izjeme 6(c)
Konstrukcija Ravni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Priporočeni diferenčni tlak [bar] [Maks] 0.2 bar
Priporočeni diferenčni tlak [bar] [Min] 0.05 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov VHS valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip VHS-E
Velikost priključka iz ventila G 1/2 A
Velikost priključka v ventil G 3/4 A
Velikost ventila 15
Vrednosti kvs [m³/h] 1.2 m³/h
Vrsta ventila Fiksna zmogljivost
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 1c6c9887-9101-48a2-b8fc-d494f92365dd

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality