Kompleti VHX (X-tra Collection), VHX-MONO, RTX, Kotni, enojni priključki, Krom

013G4385

VHX/RTX-MONO, kotni, 2-cevni, kromiran, komplet vključuje termostatsko glavo RTX

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.944 Kilogram
Neto masa 1.775 Kilogram
Volume 2.97 Liter
EAN 5702420073323

 

Barva Krom
China RoHS compliance Out of scope
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description VHX/RTX-MONO, kotni, 2-cevni, kromiran, komplet vključuje termostatsko glavo RTX
Dizajn term. glave RTX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP VHX/RTX monopoint pipe
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Kotni, enojni priključki
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost priključka iz ventila G 1/2 A
Velikost priključka v ventil G 1/2
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 0.41 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 0.45 m³/h
Vrsta RLV Integrated
Vrsta tipala Omejevalnik temperature povratka
Vrsta ventila VHX-MONO
Vsebina kompleta Ventil, termostatska glava
Št. dokumenta SCIP 5bcbecb4-dcff-4bc0-9016-aad4fbf6d799

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality