Kompleti VHX (X-tra Collection), VHX-DUO, RTX, Ravni, dvojni priključki 50 mm, Krom

013G4376

VHX/RTX-DUO, ravni, 2-cevni, kromiran, komplet vključuje termostatsko glavo RTX

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.525 Kilogram
Neto masa 1.525 Kilogram
Volume 2.83 Liter
EAN 5702420073279

 

Barva Krom
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description VHX/RTX-DUO, ravni, 2-cevni, kromiran, komplet vključuje termostatsko glavo RTX
Dizajn term. glave RTX
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP VHX/RTX pipe
Konstrukcija Ravni, dvojni priključki 50 mm
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip VHX sets (X-tra Collection)
Velikost priključka iz ventila G 1/2 A
Velikost priključka v ventil G 1/2
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 0.41 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 0.56 m³/h
Vrsta RLV Integrated
Vrsta tipala Omejevalnik temperature povratka
Vrsta ventila VHX-DUO
Vsebina kompleta Ventil, termostatska glava
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 8c10ca14-2562-4626-9a86-d1f9ca2ea28a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality