Kompleti VHX (X-tra Collection), VHX-DUO, RAX, Kotni, dvojni priključki 50 mm, Krom

013G4279

VHX/RAX-DUO, kotni, 2-cevni, kromiran, komplet vključuje termostatsko glavo RAX

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.242 Kilogram
Neto masa 2.068 Kilogram
Volume 2.953 Liter
EAN 5702420073200

 

Barva Krom
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description VHX/RAX-DUO, kotni, 2-cevni, kromiran, komplet vključuje termostatsko glavo RAX
Dizajn term. glave RAX
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP VHX/RAX pipe
Konstrukcija Kotni, dvojni priključki 50 mm
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip VHX sets (X-tra Collection)
Velikost priključka iz ventila G 1/2 A
Velikost priključka v ventil G 1/2
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 0.49 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 0.56 m³/h
Vrsta RLV Integrated
Vrsta tipala Termostatska glava
Vrsta ventila VHX-DUO
Vsebina kompleta Ventil, termostatska glava
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality