Aplikacija |
2-cevni sistem |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delovni tlak [bar] [Maks] |
10 bar |
Description |
Radiatorski ventil z vgrajeno prednastavitvijo |
Dokončaj |
Kromiran |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Konstrukcija |
Kotni |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
0.6 bar |
Prednastavitev |
Da |
Preskusni tlak [bar] |
16 bar |
Skupina izdelkov |
Products for design radiators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardna dimenzija |
F |
Temperatura dovoda [°C] [Maks] |
120 °C |
Tip |
RA-NCX |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka iz ventila |
R 1/2 |
Velikost priključka v ventil |
Rp 1/2 |
Velikost ventila |
DN 15 |
Vrednost kv pri nastavitvi 1 [m³/h] |
0.04 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 2 [m³/h] |
0.09 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 3 [m³/h] |
0.16 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 4 [m³/h] |
0.25 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 5 [m³/h] |
0.36 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 6 [m³/h] |
0.43 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi 7 [m³/h] |
0.52 m³/h |
Vrednost kv pri nastavitvi N [m³/h] |
0.73 m³/h |
Vrednosti kvs [m³/h] |
0.9 m³/h |
Vrsta priključka |
Standardni |
Vrsta ventila |
Normalni pretok |
Vrste priključkov |
Notranji navoj |
Št. dokumenta SCIP |
d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c |