Kompresijske spojke za cevi PEX, G 1/2" A, 16x2, Kromiran

013G4198

Spojke za cevi PEX 16 x 2mm, krom

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.039 Kilogram
Neto masa 0.039 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702420071510

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Description Spojke za cevi PEX 16 x 2mm, krom
Dimenzije cevi [mm] 16x2
Dokončaj Kromiran
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Fitting 12-16mm Chrome
Navoj Zunanji
Preskusni tlak [bar] 10 bar
Priključki G 1/2" A
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Compression fittings
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 95 °C
Tip Compression fittings for PEX plastic tubings
Uporaba za cevi Pex
Vsebuje baterije No
Za cevi Plastika PEX
Za ventile VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Št. dokumenta SCIP abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality