Kompresijske spojke za cevi Alupex, G 1/2" A, 14x2, Ponikljan

013G4174

Spojke za cevi Alupex 14 x 2 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.036 Kilogram
Neto masa 0.036 Kilogram
Volume 0.082 Liter
EAN 5702420033006

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Description Spojke za cevi Alupex 14 x 2 mm
Dimenzije cevi [mm] 14x2
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Navoj Zunanji
Preskusni tlak [bar] 10 bar
Priključki G 1/2" A
Skupina izdelkov Compression fittings
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 95 °C
Tip Compression fittings for Alupex tubings
Uporaba za AluPex
Za cevi Alupex
Za ventile RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Št. dokumenta SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality