Kompresijske spojke za cevi PEX, G 3/4", 14x2, Ponikljan

013G4154

Spojke za PEX cev 14 x 2 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.06 Kilogram
Neto masa 0.057 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420032887

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Description Spojke za PEX cev 14 x 2 mm
Dimenzije cevi [mm] 14x2
Dokončaj Ponikljan
Navoj Notranji
Oznaka izdelka Yes
Preskusni tlak [bar] 10 bar
Priključki G 3/4"
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Compression fittings
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 95 °C
Tip Compression fittings for PEX plastic tubings
Uporaba za cevi Pex
Vsebuje baterije No
Za cevi Plastika PEX
Za ventile Spojke
Razdelilnik CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Št. dokumenta SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality