Kompresijske spojke za jeklene in bakrene cevi, G 3/4", 18, Ponikljan

013G4128

Kompresijske spojke G¾ x 18

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.064 Kilogram
Neto masa 0.061 Kilogram
Volume 0.083 Liter
EAN 5702420033280

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Kompresijske spojke G¾ x 18
Dimenzije cevi [mm] 18
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Količina v pakiranju 10 kos
Navoj Notranji
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka izdelka Yes
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Priključki G 3/4"
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Compression fittings
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip Compression fittings for steel and copper tubings
Uporaba za jeklo in baker
Vsebuje baterije No
Za cevi Jeklo in baker
Za ventile Spojke
Razdelilnik CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality