Kompresijske spojke za jeklene in bakrene cevi, G 3/4", 16, Ponikljan

013G4126

Kompresijske spojke G¾ x 16

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.051 Kilogram
Neto masa 0.05 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033266

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Kompresijske spojke G¾ x 16
Dimenzije cevi [mm] 16
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Navoj Notranji
Oznaka izdelka Yes
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Priključki G 3/4"
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Compression fittings
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip Compression fittings for steel and copper tubings
Uporaba za jeklo in baker
Vsebuje baterije No
Za cevi Jeklo in baker
Za ventile Spojke
Razdelilnik CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Št. dokumenta SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality