RAX dizajn komplet, Term. glava, vgrajena levo, RAX, Krom

013G4004

Levi komplet, krom, vključuje termostatsko glavo RAX, ventil in zaporni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.114 Kilogram
Neto masa 1.092 Kilogram
Volume 1.853 Liter
EAN 5702420059549

 

Barva Krom
China RoHS compliance Out of scope
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Levi komplet, krom, vključuje termostatsko glavo RAX, ventil in zaporni ventil
Dizajn term. glave RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Term. glava, vgrajena levo
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RAX Design sets
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil Rp 1/2
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 0.34 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 0.44 m³/h
Vrsta RLV RLV-X
Vrsta tipala Termostatska glava
Vrsta ventila RA-URX, RLV-X
Vsebina kompleta Ventil, termostatska glava, zaporni ventil
Št. dokumenta SCIP b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality