RAX dizajn komplet, Kotni, RAX, Krom

013G4003

Desni komplet, krom, vključuje termostatsko glavo RAX, ventil in zaporni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.102 Kilogram
Neto masa 1.102 Kilogram
Volume 1.788 Liter
EAN 5702420059501

 

Barva Krom
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Desni komplet, krom, vključuje termostatsko glavo RAX, ventil in zaporni ventil
Dizajn term. glave RAX
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
KODA UNSPSC 40101801
Konstrukcija Kotni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RAX Design sets
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil Rp 1/2
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 0.34 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 0.44 m³/h
Vrsta RLV RLV-X
Vrsta tipala Termostatska glava
Vrsta ventila RA-URX, RLV-X
Vsebina kompleta Ventil, termostatska glava, zaporni ventil
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality