Ventili z dvižno cevko, RA-KE, Talni priključki

013G3366

RA-KE, RTD-KE Ventil razdelilnika

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.418 Kilogram
Neto masa 0.405 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420031804

 

Aplikacija Enocevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description RA-KE, RTD-KE Ventil razdelilnika
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA-K & -KE Couplings
Konstrukcija Talni priključki
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Manifold Assemblies
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RA-KE/KEW
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil G 3/4 A
Vrsta RLV RA-KE
Vrsta ventila Coupling
Vsebina kompleta Ventil
Št. dokumenta SCIP 5999c936-ad5c-4a57-be9f-d3ce854783d4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality