Ventili s potopno cevko, RA 15/6T, Stenski priključki

013G3268

Enocevni ventil s potopno cevko RA 15/6T za radiator, stranska priključitev

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.51 Kilogram
Neto masa 0.508 Kilogram
Volume 1.041 Liter
EAN 5702420013220

 

Aplikacija Enocevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Enocevni ventil s potopno cevko RA 15/6T za radiator, stranska priključitev
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
KODA UNSPSC 40101801
Konstrukcija Stenski priključki
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skupina izdelkov Lance Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RA 15/6T
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil G 3/4 A
Vrednosti kvs [m³/h] 2 m³/h
Št. dokumenta SCIP eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality