Švedski ventili z dvižno cevko, RA-K, 10, Obrnjeni kotni

013G3244

Valve housing RA-K/W, for renovation

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.164 Kilogram
Neto masa 0.156 Kilogram
Volume 0.112 Liter
EAN 5702420040943

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Valve housing RA-K/W, for renovation
EU RoHS izjeme 6(c)
Konstrukcija Obrnjeni kotni
Merilno območje Kv 0.04 - 0.50
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Oznaka izdelka Yes
Povezava proti sistemu M22 x 1,5
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Swedish manifold assemblies
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip Valve RA-K angle
Tip radiatorja Običajni radiator
Velikost ventila 10
Vrednosti kvs [m³/h] 0.59 m³/h
Vrsta ventila RA-K
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality